Int. para persianas rotativos 384103

EAN
4011334489214
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
30,52 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • Funcionamiento
    Con función de enclavamiento
Compatibilidad
  • iftttsupportavailable
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V
  • Tensión nominal
    250 V AC
  • Corriente nominal
    10 AX
Corriente eléctrica
  • Corriente de conmutación
    10 AX
Dimensiones
  • Profundidad
    42 mm
  • Altura
    71 mm
  • Ancho
    71 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Plástico+Metal
Conexión
  • Bornes de unión
    según IEC 60669-1
  • Terminales de conexión
    según VDE 0632-1
  • Tipo de conexión
    Con terminales roscados
Equipo
  • Placas centrales
    Para placa central con botón giratorio
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Identificación
  • Aplicaciones
    Control de persiana
  • Serie principal de diseño
    MECANISMOS DE MÓDULO
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.