The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Insta­la­ción estanca
    • IP44 empo­t­rada
    • 1861
    EAN
    4011334018827
    Cantidad
    10 Piezas
    • Control de persiana - berker S.1
    • IP44 empo­t­rada
    • Control de persiana - berker B.3
    • Control de persiana - berker B.7
    • Control de persiana - berker Q.1
    • Control de persiana - berker Q.3
    • Control de persiana - berker Q.7
    • Control de persiana - berker K.1
    • Control de persiana - berker K.5
    • Ver más

    Anillo conversión en pulsador 1861

    Precio de venta
    4,39 €
    / uni. *
    4,39 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Anillo conversión en pulsador

    1861

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      38 mm
    • Anchura
      38 mm
    • Profun­didad
      8 mm
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      C.8

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 1861
    PDF
    Informe RoHS 1861
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 1861 | Hager España

      Imagen del producto 1861

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 1861 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 1861

      Anillo conversión en pulsador

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-09-29 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-09-29

      PDF
      369,44 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      1081898200 - Tapa c/cerr. int. llave pers., llave ext. en pos. media,berker S/B,blanco brillo
      1081898200
      Tapa c/cerr. int. llave pers., llave ext. en pos. media, berker S/B, blanco brillo
      Precio de venta
      69,48 €
      / uni. *
      69,48 €
      / uni. *
    • 2
      15068989 - Tapa int./puls. llave S/B bpb
      15068989
      Tapa int./puls. llave S/B bpb
      Precio de venta
      15,18 €
      / uni. *
      15,18 €
      / uni. *
    • 3
      15061909 - Tapa int./puls. llave S/B bpm
      15061909
      Tapa int./puls. llave S/B bpm
      Precio de venta
      24,84 €
      / uni. *
      24,84 €
      / uni. *
    • 4
      16251404 - Tecla doble pers. S/B aluminio
      16251404
      Tecla doble pers. S/B aluminio
      Precio de venta
      17,21 €
      / uni. *
      17,21 €
      / uni. *
    • 5
      16251909 - Tecla doble pers. S/B bl.polar,mate
      16251909
      Tecla doble pers. S/B bl.polar, mate
      Precio de venta
      8,63 €
      / uni. *
      8,63 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U