Tapa para interruptor/pulsador rotativo para persianas, berker R.x, negro 1080204500
EAN
4011334507499
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
26,45 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Mando de persiana / botón 2 productos disponibles
-
Accesorios para mecanismos 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónRotativo
Materiales
-
ColourNegro
-
Código RAL9005
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoLacado
Dimensiones
-
Altura58 mm
-
Anchura58 mm
-
Profundidad26 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Equipo
-
Ventana de control / salida de luzNo
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Sistemas con productos relacionadosBerker R.x
Texto
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-10-08
PDF224,35 kB
Más descargas