The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Serie R.cla­ssic
    • Control de persiana - Serie R.cla­ssic
    • WLA6600
    EAN
    3250610093092
    Cantidad
    10 Piezas
    Herramienta de software de-DE 2025-11-13
    • Control de persiana - Serie R.cla­ssic

    Conversión a pulsador rotativo WLA6600

    Precio de venta
    3,11 €
    / uni. *
    3,11 €
    / uni. *

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión
    Disponible próximamente

    Conversión a pulsador rotativo

    WLA6600

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Mate­riales
    • Colour
      Negro
    Dimen­siones
    • Altura
      38 mm
    • Anchura
      38 mm
    • Profun­didad
      9,90 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje a presión

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WLA6600
    PDF
    Informe RoHS WLA6600
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WLA6600 | Hager España

      Imagen del producto WLA6600

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WLA6600 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WLA6600

      Conversión a pulsador rotativo

      PDF
    • Herramienta de software

      Imagen Herramienta de software de-DE 2025-11-13 | Hager España

      Herramienta de software de-DE 2025-11-13

      URL
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-02-16 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-02-16

      PDF
      368,34 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      85241131 - AM Tecla simple persiana  R.1 negro
      85241131
      AM Tecla simple persiana R.1 negro
      Precio de venta
      104,00 €
      / uni. *
      104,00 €
      / uni. *
    • 2
      85741131 - AM Temporizador persiana R.1 negro
      85741131
      AM Temporizador persiana R.1 negro
      Precio de venta
      197,20 €
      / uni. *
      197,20 €
      / uni. *
    • 3
      85741139 - AM Temporizador persiana R.1 bpb
      85741139
      AM Temporizador persiana R.1 bpb
      Precio de venta
      197,20 €
      / uni. *
      197,20 €
      / uni. *
    • 4
      85241139 - AM Tecla simple persiana  R.1 bpb
      85241139
      AM Tecla simple persiana R.1 bpb
      Precio de venta
      104,00 €
      / uni. *
      104,00 €
      / uni. *
    • 5
      38112145 - Interruptor rotativo para persianas, 1 polo, R.CLASSIC, negro, brillo
      38112145
      Interruptor rotativo para persianas, 1 polo, R.CLASSIC, negro, brillo

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U