Salida de cables con espacio adicional 4468

EAN
4011334164852
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
11,50 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Empotrado
Funciones
  • Relé
    Ahorro de espacio para, p. ej. relé
Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    23.1 mm
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Profundidad de montaje pequeña ; Con garras de expansión
Conexión
  • Terminal
    Sin bloque de terminales
Cable
  • Descarga de tracción
    Con descarga de tracción
  • Cable
    Para cables de Ø máx. 9 mm
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificación
  • Aplicaciones
    Tecnología de comunicación
  • Serie principal de diseño
    ACCESORIOS
  • Serie
    Serie Glas ; Serie 1930
  • withimprint
    No

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.