RJ45 simple, Cat. 6 / Clase E 455401

EAN
4011334437444
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
29,22 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de construcción
    según EN 60603-7-4
Conectividad
  • Salida
    Con salida oblicua de 45°
  • Tipo de conector
    Para conectores RJ11, RJ12 y RJ45
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    72 V DC
  • Corriente nominal
    0.5 A
Tensión
  • Tensión
    Adecuado para PoE+
Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    31 mm
Frecuencia
  • Ancho de banda de transmisión
    máx. 250 MHz
Resistencia
  • Resistencia de contacto pantalla
    100 mΩ
  • Resistencia de contacto señal
    20 mΩ
Materiales, acabados, colores
  • Código de color A y B
    según TIA/EIA-568-B.2
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Sin garras de expansión
Conexión
  • Cat.6/Class E
    según DIN EN 50173-1:2011-09
  • Contacto
    Con contacto de pantalla de 360° y descarga de tracción
  • cat.6/clase E
    según ISO/IEC 11801, 2ª edición
Cable
  • Ø conductor
    0.4…0.63 mm (AWG 26-22)
  • Cable
    Paso flexible del cable
Equipo
  • Placa de soporte / aro de soporte
    Cáncamos externos pueden colocarse en el aro de soporte para aquellos diseños redondeados
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • Protección
    NO
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -40…70 °C
Identificación
  • Aplicaciones
    Tecnología de comunicación
  • Serie principal de diseño
    TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.