The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Berker R.1
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker R.1
    • WLF1007BG
    EAN
    3250610091401
    Cantidad
    10 Piezas
    Herramienta de software de-DE 2025-11-13 Herramienta de software de-DE 2026-04-01 Herramienta de software de-DE 2026-04-01
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker R.1
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker R.3
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - Serie R.cla­ssic
    • Ver más

    Tapa toma tfn/red, R.Classic,ng WLF1007BG

    Precio de venta
    8,00 €
    / uni. *
    8,00 €
    / uni. *

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión
    Disponible próximamente

    Tapa toma tfn/red, R.Classic,ng

    WLF1007BG

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      UAE/IAE (ISDN)
    • Número de cone­xiones
      1
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Mate­riales
    • Colour
      Negro
    • Código RAL
      9005
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      58,10 mm
    • Anchura
      58,10 mm
    • Profun­didad
      14 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK05
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      R.x, Serie R.cla­ssic

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WLF1007BG
    PDF
    Informe RoHS WLF1007BG
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WLF1007BG | Hager España

      Imagen del producto WLF1007BG

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WLF1007BG | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WLF1007BG

      Tapa toma tfn/red, R.Classic,ng

      PDF
    • Herramienta de software

      Imagen Herramienta de software de-DE 2025-11-13 | Hager España

      Herramienta de software de-DE 2025-11-13

      URL
      Imagen Herramienta de software de-DE 2026-04-01 | Hager España

      Herramienta de software de-DE 2026-04-01

      URL
      Imagen Herramienta de software de-DE 2026-04-01 | Hager España

      Herramienta de software de-DE 2026-04-01

      URL
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-02-02 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      3315392089 - Toma USB / audio 3,5 mm., R.x, blanco polar, brillo
      3315392089
      Toma USB / audio 3, 5 mm., R.x, blanco polar, brillo
    • 2
      11962045 - Tapa central para toma altavoz y conector mini, R.x, negro, brillo
      11962045
      Tapa central para toma altavoz y conector mini, R.x, negro, brillo
    • 3
      11962089 - Tapa central para toma altavoz y conector mini, R.x, blanco polar, brillo
      11962089
      Tapa central para toma altavoz y conector mini, R.x, blanco polar, brillo
    • 4
      6810332089 - Tapa toma USB de carga, R.x, blanco polar brillo
      6810332089
      Tapa toma USB de carga, R.x, blanco polar brillo
    • 5
      260209 - Toma USB 230V bl. polar, mate
      260209
      Toma USB 230V bl. polar, mate
      Precio de venta
      73,90 €
      / uni. *
      73,90 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U