The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker R.1
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker R.1
    • 6810332089
    EAN
    4011334366980
    Cantidad
    10 Piezas
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker R.1
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker R.3
    • Ver más

    Tapa toma USB de carga, R.x, blanco polar brillo 6810332089

    Precio de venta
    6,35 €
    / uni. *
    6,35 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa toma USB de carga, R.x, blanco polar brillo

    6810332089

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      TDO
    • Número de cone­xiones
      1
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco polar
    • Código RAL
      Similar a RAL 9010
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      58,40 mm
    • Anchura
      58,40 mm
    • Profun­didad
      13,80 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      R.x

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 6810332089
    PDF
    Hager Informe RoHS 6810332089
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 6810332089 | Hager España

      Imagen del producto 6810332089

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 6810332089 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 6810332089

      Tapa toma USB de carga, R.x, blanco polar brillo

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      14842045 - Tapa central para toma TV 4 salidas, R.x, negro, brillo
      14842045
      Tapa central para toma TV 4 salidas, R.x, negro, brillo
      Precio de venta
      8,40 €
      / uni. *
      8,40 €
      / uni. *
    • 2
      WLF4400WG - Tapa salida cable
      WLF4400WG
      Tapa salida cable
      Precio de venta
      7,78 €
      / uni. *
      7,78 €
      / uni. *
    • 3
      WLF1007WG - Tapa toma tfn/red, R.Classic,bp
      WLF1007WG
      Tapa toma tfn/red, R.Classic, bp
      Precio de venta
      7,78 €
      / uni. *
      7,78 €
      / uni. *
    • 4
      WLF1058BG - Tapa prot suc, R.Classic, ng
      WLF1058BG
      Tapa prot suc, R.Classic, ng
      Precio de venta
      18,20 €
      / uni. *
      18,20 €
      / uni. *
    • 5
      WLF1058WG - Tapa prot suc, R.Classic, bpol
      WLF1058WG
      Tapa prot suc, R.Classic, bpol
      Precio de venta
      17,77 €
      / uni. *
      17,77 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U