Marco 5E, R.1, aluminio/blanco, brillo 10152174
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Mecanismo para tecnología de comunicación 3 productos disponibles -
Tapa para interruptor o pulsador 12 productos disponibles -
Pieza central para tecnología de comunicación 16 productos disponibles -
Accesorios para mecanismos 2 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 1 productos disponibles
Completa tu sistema
- Mecanismo para tecnología de comunicación
- Tapa para interruptor o pulsador
- Pieza central para tecnología de comunicación
- Accesorios para mecanismos
- Tapa para regulador de luz
- Pulsador
- Salida de antena
- Tapa para interruptor horario
- Termostato de ambiente
- Detector de movimiento de sistema bus
- Variador de luz
- Tecla
- Placa central para inserto de señal luminosa
- Unidad de control para sistema de control de luz
- Tapa para toma de corriente
- Alimentación eléctrica USB
- Interruptor basculante
- Mando de persiana / botón
- Interruptor de tres posiciones
- Señal luminosa de información para mecanismos
- Caja de conexiones de comunicación de cobre
- Placa de soporte
- Tapa ciega
- Toma de corriente
-
15072045Tapa para interruptor llave persianas, sin símbolo, R.x, negro
-
15072089Tapa para interruptor llave persianas, sin símbolo, R.x, blanco polar
-
1096208900Tapa int. 3 pos c/mando rotativo, con pos neutra, berker R.x, blanco polar
-
1096204500Tapa int. 3 pos c/mando rotativo, con pos neutra, berker R.x, negro
-
1084208900Tapa int. 3 pos c/mando rotativo, sin pos 0, berker R.x, blanco polar
-
1084204500Tapa int. 3 pos c/mando rotativo, sin pos 0, berker R.x, negro
-
11462089Tapa interruptor/pulsador tirador, R.x, blanco polar, brillo
-
11462045Tapa interruptor/pulsador tirador, R.x, negro, brillo
-
15062089Tapa para interruptor llave persianas, con símbolo, R.x, blanco polar
-
15062045Tapa para interruptor llave persianas, con símbolo, R.x, negro
-
1080208900Tapa para interruptor/pulsador rotativo para persianas, berker R.x, blanco polar
-
1080204500Tapa para interruptor/pulsador rotativo para persianas, berker R.x, negro
-
14322089Tapa central para conectores 22, 5 mm, R.x, blanco polar, brillo
-
14322045Tapa central para conectores 22, 5 mm, R.x, negro, brillo
-
14842089Tapa central para toma TV 4 salidas, R.x, blanco polar, brillo
-
14842045Tapa central para toma TV 4 salidas, R.x, negro, brillo
-
11962089Tapa central para toma altavoz y conector mini, R.x, blanco polar, brillo
-
11962045Tapa central para toma altavoz y conector mini, R.x, negro, brillo
-
6810332089Tapa toma USB de carga, R.x, blanco polar brillo
-
WLF1007BGTapa toma tfn/red, R.Classic, ng
-
WLF1007WGTapa toma tfn/red, R.Classic, bp
-
WLF1008WGTapa tfn/red 2, R.Classic, bpol
-
WLF1058BGTapa prot suc, R.Classic, ng
-
WLF1058WGTapa prot suc, R.Classic, bpol
-
WLF1068BGTapa toma TV 2/3
-
WLF1068WGTapa toma TV 2/3
-
WLF4000BGTapa toma TAE, R.Classic, ng
-
WLF4400WGTapa salida cable
-
16322089Tapa con mando rotativo para temporizador mecánico, máx. 15 min, R.x, negro
-
16322045Tapa con mando rotativo para temporizador mecánico, máx. 15 min, R.x, bl pol
-
16332089Tapa con mando rotativo para temporizador mecánico, máx. 120 min, R.x, negro
-
16332045Tapa con mando rotativo para temporizador mecánico, máx. 120 min, R.x, bl pol
-
20262045Termostato con conmutador, R.x, negro, brillo
-
20262089Termostato con conmutador, R.x, blanco polar, brillo
-
20302045Termostato con contacto NC, R.x, negro, brillo
-
20342045Termostato con contacto NA, para suelo radiante, R.x, negro, brillo
-
20302089Termostato con contacto NC, R.x, blanco polar, brillo
-
20342089Termostato con contacto NA, para suelo radiante, R.x, blanco polar, brillo
-
16512089Tecla sin barreras simple con ind lumi y campana en relieve, R.x, bl pol
-
WLW2300BGTecla doble ind. lum.
-
WLW2010WGTecla doble
-
WLW2001WGTecla doble con flechas
-
WLW2001BGTecla doble con flechas
-
WLW1332BGTecla, símbolo para luz
-
WLW1331WGTecla basculante
-
WLW1331BGTecla basculante
-
WLW1000WGTecla simple, R.Classic, blanco polar, brillo
-
16512069Tecla sin barreras simple con ind lumi y llave en relieve, R.x bl pol
-
16242089Teclas con símbolo "0" e indicador luminoso, R.x, blanco polar, brillo
-
16512049Tecla sin barreras simple con ind lumi y símbolo luz en relieve, R.x, bl pol
-
16612049Tecla sin barreras simple con indicador luminoso, R.x, blanco polar, brillo
-
16652045Tecla triple, berker R.x, negro
-
16202069Teclas con símbolo campana, R.x, blanco polar, brillo
-
16202015Teclas con símbolo llave, R.x, negro, brillo
-
16202035Teclas con símbolo luz, R.x, negro, brillo
-
16202059Teclas con símbolo llave, R.x, blanco polar, brillo
-
16202079Teclas con símbolo luz, R.x, blanco polar, brillo
-
16242045Teclas con símbolo "0" e indicador luminoso, R.x, negro, brillo
-
WDE303212Interruptor bipolar on/off 16 AX, 250 V
-
WDE3035Doble interruptor on/off 10AX, 250V
-
WDE30350116Cruzamiento, bastidor redondo
-
WDE3036Conmutador 10AX, 250V
-
WDE303601Conmutador, bastidor redondo
-
WDE30360116Conmutador, bastidor redondo
-
WDE3037Cruzamiento 10AX, 250V
-
WDE30370116Cruzamiento, bastidor redondo
-
WDE303808Doble conmutador
-
WDE303501Cruzamiento, bastidor redondo
-
WDE633023Interruptor 3x1 polo off 16 AX/400V
-
WDE303701Cruzamientp, bastidor redondo
-
303212Interruptor bipolar on/off 16AX, 250V
-
WDF4400Salida de cables
-
WDF4411Salida de cables con espacio adicional
-
WDF4611RSoporte 1 toma modular jack rojo
-
WDF4612WSoporte 1 toma modular jack blanco
-
WDF4614GSoporte 1 toma modular jack verde
-
WDF4711RSoporte 2 tomas modular jack rojo
-
WDF4712WSoporte 2 tomas modular jack blanco
-
WDF4714GSoporte 2 tomas modular jack verde
-
WDF4715NSoporte 2 tomas modular jack marrón
-
WDF4716PSoporte 2 tomas modular jack naranja
Productos asociados
Características técnicas
-
Número de elementos5
-
ColourAluminio
-
Código RAL9006
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialAluminio
-
TratamientoAnodizado, Sin tratamiento
-
Altura365,20 mm
-
Anchura81,20 mm
-
Profundidad9,90 mm
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
-
Posición de montaje/conexiónHorizontal, Vertical
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK05
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 10152174
Marco 5E, R.1, aluminio/blanco, brillo
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Declaración de conformidad
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaración de conformidad International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Descubra el resto de productos de esta gama
-
5
-
1
10152104Marco 5E, R.1, acero/negro, brilloPrecio de venta369,90 €/ uni. *369,90 €/ uni. * -
2
10132184Marco 3E, R.1, aluminio/negro, brilloPrecio de venta115,13 €/ uni. *115,13 €/ uni. * -
3
10152114Marco 5E, R.1, acero/blanco polar, brilloPrecio de venta369,90 €/ uni. *369,90 €/ uni. * -
4
10142334Marco 4E, R.1 acrílico naranja / negroPrecio de venta165,44 €/ uni. *165,44 €/ uni. * -
5
10142339Marco 4E, R.1 acrílico naranja / bpPrecio de venta165,44 €/ uni. *165,44 €/ uni. *