The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker R.1
    • Control de HVAC - berker R.1
    • 20262045
    EAN
    4011334377290
    Cantidad
    1 uni.
    • Control de HVAC - berker R.1
    • Control de HVAC - berker R.3
    • Control de HVAC - berker R.8
    • Ver más

    Termostato con conmutador, R.x, negro, brillo 20262045

    Precio de venta
    115,38 €
    / uni. *
    115,38 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Termostato con conmutador, R.x, negro, brillo

    20262045

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Rota­tivo
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      5 A
    • Corriente máxima de conmuta­ción
      10 A
    Tensión
    • Tensión nominal
      230-230 V
    Fuente de alimen­ta­ción
    • Tensión de alimen­ta­ción
      230 V AC
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Configura­ción
    • Tempe­ra­tura de consigna confort
      5 - 30 °C
    Mate­riales
    • Colour
      Negro
    • Código RAL
      Similar a RAL 9005
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    Dimen­siones
    • Altura
      71 mm
    • Anchura
      71 mm
    • Profun­didad
      51 mm
    Pantalla
    • Con visua­li­zador
      No
    Equipo
    • Dife­rencia de tempe­ra­tura de conmuta­ción
      0,50 K
    • Tipo de termos­tato
      Termos­tato de ambiente
    • Tipo de sonda
      Bimetal
    • Con calefactor
      Sí
    Cone­xión
    • Tipo de contactos
      1 cambio
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Compa­tibi­lidad
    • Tipo de control de HVAC
      Calefac­ción, Refrige­ra­ción
    Condi­ciones de uso
    • Clase de eficiencia ener­gética
      I (1%)

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration 20262045
    PDF
    Informe RoHS 20262045
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 20262045 | Hager España

      Imagen del producto 20262045

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 20262045 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 20262045

      Termostato con conmutador, R.x, negro, brillo

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2012-11) | Hager España

      Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2012-11)

      Manual de instalación en-GB, de-DE 2012-10-25

      PDF
      2,65 MB
      Imagen Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2020-11) | Hager España

      Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2020-11)

      Manual de instalación en-GB, de-DE 2021-02-25

      PDF
      1,37 MB
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-09-13

      PDF
      265,46 kB
      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-09-13

      PDF
      263,72 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      11372035 - Tapa central con mando para control velocidad, R.x, negro, brillo
      11372035
      Tapa central con mando para control velocidad, R.x, negro, brillo
      Precio de venta
      26,72 €
      / uni. *
      26,72 €
      / uni. *
    • 2
      1084208900 - Tapa int. 3 pos c/mando rotativo, sin pos 0, berker R.x, blanco polar
      1084208900
      Tapa int. 3 pos c/mando rotativo, sin pos 0, berker R.x, blanco polar
      Precio de venta
      27,96 €
      / uni. *
      27,96 €
      / uni. *
    • 3
      20262089 - Termostato con conmutador, R.x, blanco polar, brillo
      20262089
      Termostato con conmutador, R.x, blanco polar, brillo
      Precio de venta
      112,02 €
      / uni. *
      112,02 €
      / uni. *
    • 4
      11372079 - Tapa central con mando para control velocidad, R.x, blanco polar, brillo
      11372079
      Tapa central con mando para control velocidad, R.x, blanco polar, brillo
      Precio de venta
      26,07 €
      / uni. *
      26,07 €
      / uni. *
    • 5
      1096208900 - Tapa int. 3 pos c/mando rotativo, con pos neutra, berker R.x, blanco polar
      1096208900
      Tapa int. 3 pos c/mando rotativo, con pos neutra, berker R.x, blanco polar
      Precio de venta
      28,07 €
      / uni. *
      28,07 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U