The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker R.1
    • Control de HVAC - berker R.1
    • 11372035
    EAN
    4011334370864
    Cantidad
    10 Piezas
    • Control de HVAC - berker R.1
    • Control de HVAC - berker R.3
    • Control de HVAC - berker R.8
    • Ver más

    Tapa central con mando para control velocidad, R.x, negro, brillo 11372035

    Precio de venta
    26,72 €
    / uni. *
    26,72 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa central con mando para control velocidad, R.x, negro, brillo

    11372035

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Rota­tivo
    Mate­riales
    • Colour
      Negro
    • Código RAL
      9005
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Profun­didad
      18,90 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos
    Equipo
    • Ventana de control / salida de luz
      No
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      R.x

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11372035
    PDF
    Informe RoHS 11372035
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 11372035 | Hager España

      Imagen del producto 11372035

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 11372035 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 11372035

      Tapa central con mando para control velocidad, R.x, negro, brillo

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12

      PDF
      377,45 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      1096208900 - Tapa int. 3 pos c/mando rotativo, con pos neutra, berker R.x, blanco polar
      1096208900
      Tapa int. 3 pos c/mando rotativo, con pos neutra, berker R.x, blanco polar
      Precio de venta
      28,07 €
      / uni. *
      28,07 €
      / uni. *
    • 2
      1096204500 - Tapa int. 3 pos c/mando rotativo, con pos neutra, berker R.x, negro
      1096204500
      Tapa int. 3 pos c/mando rotativo, con pos neutra, berker R.x, negro
      Precio de venta
      28,60 €
      / uni. *
      28,60 €
      / uni. *
    • 3
      1084204500 - Tapa int. 3 pos c/mando rotativo, sin pos 0, berker R.x, negro
      1084204500
      Tapa int. 3 pos c/mando rotativo, sin pos 0, berker R.x, negro
      Precio de venta
      28,54 €
      / uni. *
      28,54 €
      / uni. *
    • 4
      20302045 - Termostato con contacto NC, R.x, negro, brillo
      20302045
      Termostato con contacto NC, R.x, negro, brillo
      Precio de venta
      113,75 €
      / uni. *
      113,75 €
      / uni. *
    • 5
      1084208900 - Tapa int. 3 pos c/mando rotativo, sin pos 0, berker R.x, blanco polar
      1084208900
      Tapa int. 3 pos c/mando rotativo, sin pos 0, berker R.x, blanco polar
      Precio de venta
      27,96 €
      / uni. *
      27,96 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U