![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Termostato con conmutador, R.x, blanco polar, brillo 20262089
EAN
4011334377283
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
100,56 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Funciones
-
withcoolingfunctionSí
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal250 V
-
Tensión nominal250 V AC
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación "calentar" con cos φ = 0,64 A
-
Corriente de conmutación "calentar"10 A
-
Corriente de conmutación "enfriar" con cos φ = 0,62 A
-
Corriente de conmutación "enfriar"5 A
Medida
-
Rango de regulación de la consigna5 / 30 °C
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieBlanco polar
-
MaterialPlástico+Metal
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeSin garras de expansión
Conexión
-
Tipo de conexiónCon terminales roscados
Equipo
-
Diferencia de temperatura de conmutación≈ 0.5 K
-
CalefacciónPara modo de funcionamiento calor o frío
-
RegulaciónBotón regulador con limitación del rango de temperaturas
-
Accionamiento reguladorPor ejemplo, para accionamientos reguladores conectados sin corriente
Condiciones de uso
-
Clase de eficiencia energéticaI (1%)
Temperatura
-
Temperatura5…30 °C
Identificación
-
AplicacionesRegulación HVAC
-
Serie principal de diseñoBerker R.1/R.3/R.8
-
SerieBerker R.1, Berker R.3
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 20262089
PDF2 MBManuales para el instalador 20262089
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF263 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF265 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 20262089
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 20262089
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas