The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker R.1
    • Apli­ca­ción para hoteles - berker R.1
    • 16402045
    EAN
    4011334376934
    Cantidad
    1 uni.
    • Apli­ca­ción para hoteles - berker R.1
    • Apli­ca­ción para hoteles - berker R.3
    • Apli­ca­ción para hoteles - berker R.8
    • Ver más

    Tarjetero hotel electrónico, R.x, negro 16402045

    Precio de venta
    99,23 €
    / uni. *
    99,23 €
    / uni. *

    Productos similares :

    WLN8010BG
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tarjetero hotel electrónico, R.x, negro

    16402045

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente de conmuta­ción
      10 A
    • Corriente de contacto momen­táneo
      10 A
    Tensión
    • Tensión asig­nada
      230 V
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Tarjeta de hotel
    • Número de polos
      1
    Potencia
    • Lámpara incan­des­cente y haló­gena de 230 V.
      1500 W
    • Lámparas fluores­centes - en conmuta­ción Duo
      1500 W
    Mate­riales
    • Colour
      Negro
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    • Trans­pa­rente
      No
    Dimen­siones
    • Altura
      69,50 mm
    • Anchura
      69,50 mm
    • Profun­didad
      57,30 mm
    • Profun­didad del montaje
      32 mm
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      35 mm
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    Controles e indi­ca­dores
    • Número de teclas
      0
    • Con contacto de señal de retroa­li­men­ta­ción
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      R.x

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration 16402045
    PDF
    Informe RoHS 16402045
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 16402045 | Hager España

      Imagen del producto 16402045

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 16402045 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 16402045

      Tarjetero hotel electrónico, R.x, negro

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05) | Hager España

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)

      Manual de instalación en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28

      PDF
      785,61 kB
      Imagen Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11) | Hager España

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)

      Manual de instalación en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13

      PDF
      905,09 kB
      Imagen Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05) | Hager España

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)

      Manual de instalación en-GB 2017-09-08

      PDF
      730,88 kB
      Imagen Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (ES 2014-05) | Hager España

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (ES 2014-05)

      Manual de instalación es-ES 2018-02-19

      PDF
      650,88 kB
      Imagen Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (IT-ES, 2014-05) | Hager España

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (IT-ES, 2014-05)

      Manual de instalación es-ES, it-IT 2014-05-28

      PDF
      780,60 kB
      Imagen Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (IT-ES, 2020-11) | Hager España

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (IT-ES, 2020-11)

      Manual de instalación es-ES, it-IT 2020-11-13

      PDF
      897,78 kB
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-09-23

      PDF
      335,19 kB
      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-09-23

      PDF
      307,54 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      1
    • 1
      16402089 - Tarjetero hotel electrónico, R.x, blanco polar
      16402089
      Tarjetero hotel electrónico, R.x, blanco polar
      Precio de venta
      98,92 €
      / uni. *
      98,92 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U