The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Berker R.1
    • Control de ilumi­na­ción - berker R.1
    • WLF1054WG
    EAN
    3250610091333
    Cantidad
    10 Piezas
    Herramienta de software de-DE 2025-11-13
    • Control de ilumi­na­ción - berker R.1
    • Control de ilumi­na­ción - berker R.3
    • Control de ilumi­na­ción - berker R.8
    • Control de luz - berker Serie R.cla­ssic
    • Ver más

    Tapa lámp E10 WLF1054WG

    Precio de venta
    6,28 €
    / uni. *
    6,28 €
    / uni. *

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión
    Disponible próximamente

    Tapa lámp E10

    WLF1054WG

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Tipo de porta­lám­paras
      E10
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco polar
    • Código RAL
      9010
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Diámetro de aber­tura
      27,2 mm
    Texto
    • Tipo de montaje
      Placa central para fija­ción por inser­ción
    • Etiqueta
      Sin portae­tiqueta
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      R.x, Serie R.cla­ssic

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WLF1054WG
    PDF
    RoHS report WLF1054WG
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WLF1054WG | Hager España

      Imagen del producto WLF1054WG

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WLF1054WG | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WLF1054WG

      Tapa lámp E10

      PDF
    • Herramienta de software

      Imagen Herramienta de software de-DE 2025-11-13 | Hager España

      Herramienta de software de-DE 2025-11-13

      URL
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-02-02 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      16332045 - Tapa con mando rotativo para temporizador mecánico, máx. 120 min, R.x,bl pol
      16332045
      Tapa con mando rotativo para temporizador mecánico, máx. 120 min, R.x, bl pol
    • 2
      85142139 - AM Tecla doble  R.1 blanco polar, brillo
      85142139
      AM Tecla doble R.1 blanco polar, brillo
      Precio de venta
      42,24 €
      / uni. *
      42,24 €
      / uni. *
    • 3
      16512089 - Tecla sin barreras simple con ind lumi y campana en relieve, R.x, bl pol
      16512089
      Tecla sin barreras simple con ind lumi y campana en relieve, R.x, bl pol
    • 4
      16612049 - Tecla sin barreras simple con indicador luminoso, R.x, blanco polar, brillo
      16612049
      Tecla sin barreras simple con indicador luminoso, R.x, blanco polar, brillo
    • 5
      85141139 - AM Tecla simple  R.1 blanco polar brillo
      85141139
      AM Tecla simple R.1 blanco polar brillo
      Precio de venta
      26,77 €
      / uni. *
      26,77 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U