EAN
3250610091012
Cantidad
1 uni.
Kit sellado para interruptor/pulsador WDA1102
Disponible próximamente
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Tecla 15 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 154 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Materiales
-
ColourNatural
Dimensiones
-
Altura78,30 mm
-
Anchura70,10 mm
-
Profundidad21,40 mm
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP44
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con abrazadera
-
Sistemas con productos relacionadosR.x, Serie R.classic
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto WDA1102
Kit sellado para interruptor/pulsador
PDF -
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones fr-FR, de-DE, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-01-20
PDF511,94 kB -
Herramienta de software
Herramienta de software de-DE 2025-11-13
URL
Herramienta de software de-DE 2026-04-01
URL -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-01-26
PDF350,54 kB
Más descargas