Tecla sin barreras simple con ind lumi y llave en relieve, R.x bl pol 16512069
Precio de venta
34,20 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
WDE503101
Pulsador 3 salidas 1NA + 2 aux.
12,71 €/ uni.
Accesorios Opcionales
-
Pulsador 2 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 145 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónTecla simple
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RALSimilar a RAL 9010
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura57,80 mm
-
Anchura57,80 mm
-
Profundidad20 mm
Configuración
-
Con símbolo escaneable / sin barrerasSí
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con abrazadera
Equipo
-
Ventana de control / salida de luzSí
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP44
-
Resistencia al impacto IKIK05
-
Sistemas con productos relacionadosR.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 16512069
Tecla sin barreras simple con ind lumi y llave en relieve, R.x bl pol
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaración de conformidad International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Más descargas