The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Berker R.1
    • Control de ilumi­na­ción - berker R.1
    • WLW1331BG
    EAN
    3250610091470
    Cantidad
    10 Piezas
    Herramienta de software de-DE 2025-11-13 Herramienta de software de-DE 2026-04-01 Herramienta de software de-DE 2026-04-01
    • Control de ilumi­na­ción - berker R.1
    • Control de ilumi­na­ción - berker R.3
    • Control de ilumi­na­ción - berker R.8
    • Ver más

    Tecla basculante WLW1331BG

    Precio de venta
    8,27 €
    / uni. *
    8,27 €
    / uni. *

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión
    Disponible próximamente

    Tecla basculante

    WLW1331BG

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    303650
    303650
    Conmutador 10AX, 250V pared hueca
    11,93 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WDE3031
    WDE3031
    Interruptor on/off 10AX, 250V
    5,37 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    5036
    5036
    Pulsador 1 entrada línea y 2 salidas
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    503150
    503150
    Pulsador para pared hueca
    13,58 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Tecla simple
    Controles e indi­ca­dores
    • Número de teclas
      1
    Mate­riales
    • Colour
      Negro
    • Código RAL
      9005
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      57,80 mm
    • Anchura
      57,80 mm
    • Profun­didad
      20 mm
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      0
    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Sin
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con abra­za­dera
    Equipo
    • Ventana de control / salida de luz
      Sí
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK05
    • Utilizable en una clase de protec­ción IP supe­rior
      IP44 en combi­na­ción con juego de juntas
    Iden­ti­fi­ca­ción
    • Dispo­si­ción de montaje
      Elemento de control
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      R.x

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WLW1331BG
    PDF
    Informe RoHS WLW1331BG
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WLW1331BG | Hager España

      Imagen del producto WLW1331BG

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WLW1331BG | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WLW1331BG

      Tecla basculante

      PDF
    • Herramienta de software

      Imagen Herramienta de software de-DE 2025-11-13 | Hager España

      Herramienta de software de-DE 2025-11-13

      URL
      Imagen Herramienta de software de-DE 2026-04-01 | Hager España

      Herramienta de software de-DE 2026-04-01

      URL
      Imagen Herramienta de software de-DE 2026-04-01 | Hager España

      Herramienta de software de-DE 2026-04-01

      URL
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-01-27 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-01-27

      PDF
      352,45 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      16332045 - Tapa con mando rotativo para temporizador mecánico, máx. 120 min, R.x,bl pol
      16332045
      Tapa con mando rotativo para temporizador mecánico, máx. 120 min, R.x, bl pol
    • 2
      85142139 - AM Tecla doble  R.1 blanco polar, brillo
      85142139
      AM Tecla doble R.1 blanco polar, brillo
      Precio de venta
      42,24 €
      / uni. *
      42,24 €
      / uni. *
    • 3
      16512089 - Tecla sin barreras simple con ind lumi y campana en relieve, R.x, bl pol
      16512089
      Tecla sin barreras simple con ind lumi y campana en relieve, R.x, bl pol
    • 4
      16612049 - Tecla sin barreras simple con indicador luminoso, R.x, blanco polar, brillo
      16612049
      Tecla sin barreras simple con indicador luminoso, R.x, blanco polar, brillo
    • 5
      85141139 - AM Tecla simple  R.1 blanco polar brillo
      85141139
      AM Tecla simple R.1 blanco polar brillo
      Precio de venta
      26,77 €
      / uni. *
      26,77 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U