The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Sensores
    • Detec­tores de movi­miento y presencia
    • 85346131
    EAN
    4011334374794
    Cantidad
    1 uni.
    • Radio KNX - enlace rápido
    • Detec­tores de movi­miento y presencia
    • Ver más

    AM PIR Detector movimiento RF QL (2.2 m) R.1 negro 85346131

    Precio de venta
    191,46 €
    / uni. *
    191,46 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    AM PIR Detector movimiento RF QL (2.2 m) R.1 negro

    85346131

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Configura­ción
    • Modo de configura­ción posible
      quicklink
    • Ciclo de trabajo mínimo
      1 s
    Dimen­siones
    • Altura de la insta­la­ción
      2,20 - 2,20 m
    • Altura de montaje reco­men­dada
      2,20 - 2,20 m
    Funciones
    • Ciclo de trabajo máximo
      180 min
    Conec­ti­vidad
    • Con sistema de bus KNX radio
      Sí
    Alcance y entrega
    • Cone­xión a bus incluida
      Sí
    Ilumi­na­ción
    • Lumi­no­sidad de reac­ción, ajus­table
      5 - 1000 lx
    Detec­ción
    • Ángulo de detec­ción ajus­table
      45 - 90 °
    • Ángulo de detec­ción hori­zontal
      90 - 180
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - 45 °C
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Colour
      Negro
    • Código RAL
      Similar a RAL 9005
    Texto
    • Función
      Preaviso de desco­ne­xión en meca­nismos de regula­ción de luz, Con función Memory para la simula­ción de presencia, Función Teach para la lumi­no­sidad de reac­ción mediante tecla, Con bloqueo, Función Party para la cone­xión durante 2 horas, Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)
    Alcance
    • Inter­valo máx. de trans­mi­sión frontal
      8 m
    • Inter­valo máx. de trans­mi­sión lateral
      6 m

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration 85346131
    PDF
    Informe RoHS 85346131
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 85346131 | Hager España

      Imagen del producto 85346131

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 85346131 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 85346131

      AM PIR Detector movimiento RF QL (2.2 m) R.1 negro

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Configuration manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04) | Hager España

      Configuration manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04)

      Manual de instalación en-GB 2022-04-27

      PDF
      1,50 MB
      Imagen Configuration manual for 8534xx - KNX radio motion detector (ES, 2022-04) | Hager España

      Configuration manual for 8534xx - KNX radio motion detector (ES, 2022-04)

      Manual de instalación es-ES 2022-08-30

      PDF
      3,88 MB
      Imagen Installation manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04) | Hager España

      Installation manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04)

      Manual de instalación en-GB 2022-04-28

      PDF
      805,68 kB
      Imagen Installation manual for 8534xx - KNX radio motion detector (ES, 2022-04) | Hager España

      Installation manual for 8534xx - KNX radio motion detector (ES, 2022-04)

      Manual de instalación es-ES 2022-08-17

      PDF
      768,86 kB
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Base de datos de productos KNX

      Imagen KNX Database (from ETS3) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101) | Hager España

      KNX Database (from ETS3) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101)

      Base de datos de productos KNX International 2020-01-01

      VD5
      17,36 MB
      Imagen KNX Database (from ETS4) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101) | Hager España

      KNX Database (from ETS4) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101)

      Base de datos de productos KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      14,53 MB
    • Guía de aplicación

      Imagen Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-51b) | Hager España

      Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-51b)

      Guía de aplicación en-GB, pl-PL 2013-09-09

      PDF
      3,07 MB
      Imagen Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-52b) | Hager España

      Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-52b)

      Guía de aplicación en-GB, pl-PL 2012-09-13

      PDF
      3,03 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-05-04

      PDF
      327,96 kB
      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-05-04

      PDF
      317,13 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      TXC515 - Detector pasillo, 30x5m., KNX, superficie
      TXC515
      Detector pasillo, 30x5m., KNX, superficie
      Precio de venta
      216,38 €
      / uni. *
      216,38 €
      / uni. *
    • 2
      EE827 - Accesorio para montaje en techo de detectores EE820 y EE830, color blanco
      EE827
      Accesorio para montaje en techo de detectores EE820 y EE830, color blanco
      Precio de venta
      18,09 €
      / uni. *
      18,09 €
      / uni. *
    • 3
      EE828 - Accesorio para montaje en techo de detectores EE821 y EE831, color antracita
      EE828
      Accesorio para montaje en techo de detectores EE821 y EE831, color antracita
      Precio de venta
      18,09 €
      / uni. *
      18,09 €
      / uni. *
    • 4
      EEK006 - Protector para EE883
      EEK006
      Protector para EE883
      Precio de venta
      95,63 €
      / uni. *
      95,63 €
      / uni. *
    • 5
      EE855 - Accesorio de montaje en ángulo para detectores de movimiento EE840
      EE855
      Accesorio de montaje en ángulo para detectores de movimiento EE840
      Precio de venta
      18,09 €
      / uni. *
      18,09 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U