The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Sensores
    • Detec­tores de movi­miento y presencia
    • TXC515
    EAN
    3250612256297
    Cantidad
    1 uni.
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Detec­tores de movi­miento y presencia
    • Detec­tores de techo
    • Ver más

    Detector pasillo, 30x5m., KNX, superficie TXC515

    Precio de venta
    216,38 €
    / uni. *
    216,38 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Detector pasillo, 30x5m., KNX, superficie

    TXC515

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Detec­ción
    • Diseño del sensor
      Detector de movi­miento
    • Ángulo de detec­ción
      360 - 360
    • Ángulo de detec­ción hori­zontal
      360 - 360
    Configura­ción
    • Ciclo de trabajo mínimo
      5 s
    Dimen­siones
    • Altura de la insta­la­ción
      3 - 3 m
    Mate­riales
    • Código RAL
      9010
    • Mate­rial
      Plás­tico, Termo­plás­tico
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    Equipo
    • Entrada de la subes­ta­ción
      No
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Montaje en super­ficie
    • Posibi­lidad de montaje en techo
      Sí
    Confor­midad con el Data Act
    • Está gene­rando datos
      Sí
    • Tipos de datos
      Infor­ma­ción básica, Tele­grama KNX gené­rico, Medi­ción de la ilumi­nancia
    • Formatos de datos
      KNX (TP)
    • Volumen esti­mado de datos diarios
      10 KB - 100 KB
    • Gene­ra­ción de datos en tiempo real
      Sí
    • Datos alma­ce­nados en el dispo­sitivo
      No
    Alcance
    • Inter­valo máx. de trans­mi­sión frontal
      14 m
    • Inter­valo máx. de trans­mi­sión lateral
      15 m

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration TXC515
    PDF
    Informe RoHS TXC515
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen TXC515 | Hager España

      Imagen del producto TXC515

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto TXC515 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto TXC515

      Detector pasillo, 30x5m., KNX, superficie

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, it-IT 2022-06-13 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, it-IT 2022-06-13

      PDF
      1,25 MB
      Imagen Manual de instalación es-ES 2024-06-05 | Hager España

      Manual de instalación es-ES 2024-06-05

      PDF
      902,57 kB
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones en detectores | Hager España

      Folleto Soluciones en detectores

      PDF
      2,41 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      1,28 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
      Imagen domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      3,34 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge | Hager España

      Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge

      PDF
      135,72 kB
    • Base de datos de productos KNX

      Imagen ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505 | Hager España

      ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505

      Base de datos de productos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      271,81 kB
    • Guía de aplicación

      Imagen Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09) | Hager España

      Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)

      Guía de aplicación en-GB 2022-11-21

      PDF
      2,82 MB
      Imagen Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09) | Hager España

      Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)

      Guía de aplicación en-GB 2022-09-28

      PDF
      2,86 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2024-01-18 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2024-01-18

      PDF
      104,74 kB
      Imagen Declaración de conformidad International 2024-01-18 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2024-01-18

      PDF
      118,96 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-05-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-05-22

      PDF
      404,23 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      EE826 - Soporte de esquina para detectores de movimiento EE821 y EE831, color antracita
      EE826
      Soporte de esquina para detectores de movimiento EE821 y EE831, color antracita
      Precio de venta
      16,15 €
      / uni. *
      16,15 €
      / uni. *
    • 2
      EE855 - Accesorio de montaje en ángulo para detectores de movimiento EE840
      EE855
      Accesorio de montaje en ángulo para detectores de movimiento EE840
      Precio de venta
      18,09 €
      / uni. *
      18,09 €
      / uni. *
    • 3
      EE856 - Accesorio de montaje en ángulo para detectores de movimiento EE841
      EE856
      Accesorio de montaje en ángulo para detectores de movimiento EE841
      Precio de venta
      18,09 €
      / uni. *
      18,09 €
      / uni. *
    • 4
      EE825 - Soporte de esquina para detectores de movimiento EE820 y EE830, color blanco
      EE825
      Soporte de esquina para detectores de movimiento EE820 y EE830, color blanco
      Precio de venta
      16,15 €
      / uni. *
      16,15 €
      / uni. *
    • 5
      85346131 - AM PIR Detector movimiento RF QL (2.2 m) R.1 negro
      85346131
      AM PIR Detector movimiento RF QL (2.2 m) R.1 negro
      Precio de venta
      191,46 €
      / uni. *
      191,46 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U