The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Sensores
    • Detec­tores de movi­miento y presencia
    • EE855
    EAN
    3250612258550
    Cantidad
    1 uni.
    • Detec­tores de movi­miento y presencia
    • Acce­so­rios de montaje
    • Ver más

    Accesorio de montaje en ángulo para detectores de movimiento EE840 EE855

    Precio de venta
    18,09 €
    / uni. *
    18,09 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Accesorio de montaje en ángulo para detectores de movimiento EE840

    EE855

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Sensor de movi­mien­to/de­tector de presencia completo 4 productos disponibles

    Productos compatibles

    • Productos asociados 4 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Sensor de movi­mien­to/de­tector de presencia completo
    • EE870

      Detector de movimiento IR, confort 360º, blanco

      245,72 €  / uni.*
    • EE860

      Detector de movimiento IR, confort 220°, blanco

      201,15 €  / uni.*
    • EE840

      Detector de movimiento 360º de superficie, color blanco

      183,48 €  / uni.*
    • EE850

      Detector mov. IR, confort 140°, blanco

      128,30 €  / uni.*

    Productos asociados

    • EE870

      Detector de movimiento IR, confort 360º, blanco

      245,72 €  / uni.*
    • EE860

      Detector de movimiento IR, confort 220°, blanco

      201,15 €  / uni.*
    • EE840

      Detector de movimiento 360º de superficie, color blanco

      183,48 €  / uni.*
    • EE850

      Detector mov. IR, confort 140°, blanco

      128,30 €  / uni.*

    Características técnicas

    Mate­riales
    • Colour
      Blanco
    • Código RAL
      9010
    Texto
    • Tipo de montaje
      Para el montaje, por ejem­plo, en las esquinas de las casas

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration EE855
    PDF
    Informe RoHS EE855
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen EE855 | Hager España

      Imagen del producto EE855

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto EE855 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto EE855

      Accesorio de montaje en ángulo para detectores de movimiento EE840

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Détecteurs de mouvement confort 140°, 220° | Hager España

      Détecteurs de mouvement confort 140°, 220°

      Manual de instalación en-GB, nl-NL 2013-12-20

      PDF
      3,11 MB
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones en detectores | Hager España

      Folleto Soluciones en detectores

      PDF
      2,41 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Ficha de datos del producto

      Imagen Technical data sheet for EE840 IP55 motion detector comfort 360º | Hager España

      Technical data sheet for EE840 IP55 motion detector comfort 360º

      Ficha de datos del producto en-GB 2016-10-03

      PDF
      330,58 kB
      Imagen Technical data sheet for IP55 motion detectors comfort 220º | Hager España

      Technical data sheet for IP55 motion detectors comfort 220º

      Ficha de datos del producto en-GB 2016-10-03

      PDF
      398,27 kB
      Imagen Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º | Hager España

      Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º

      Ficha de datos del producto en-GB 2016-10-03

      PDF
      426,11 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-06-30

      PDF
      154,33 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      EE827 - Accesorio para montaje en techo de detectores EE820 y EE830, color blanco
      EE827
      Accesorio para montaje en techo de detectores EE820 y EE830, color blanco
      Precio de venta
      18,09 €
      / uni. *
      18,09 €
      / uni. *
    • 2
      EE828 - Accesorio para montaje en techo de detectores EE821 y EE831, color antracita
      EE828
      Accesorio para montaje en techo de detectores EE821 y EE831, color antracita
      Precio de venta
      18,09 €
      / uni. *
      18,09 €
      / uni. *
    • 3
      EE826 - Soporte de esquina para detectores de movimiento EE821 y EE831, color antracita
      EE826
      Soporte de esquina para detectores de movimiento EE821 y EE831, color antracita
      Precio de venta
      16,15 €
      / uni. *
      16,15 €
      / uni. *
    • 4
      EE856 - Accesorio de montaje en ángulo para detectores de movimiento EE841
      EE856
      Accesorio de montaje en ángulo para detectores de movimiento EE841
      Precio de venta
      18,09 €
      / uni. *
      18,09 €
      / uni. *
    • 5
      EE825 - Soporte de esquina para detectores de movimiento EE820 y EE830, color blanco
      EE825
      Soporte de esquina para detectores de movimiento EE820 y EE830, color blanco
      Precio de venta
      16,15 €
      / uni. *
      16,15 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U