Cruzamiento, bastidor redondo WDE30370116
Precio de venta
42,70 €
/ uni.
*
Disponible próximamente
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (10)Accesorios obligatorios
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación16 AX (200W LED (SBL))
-
Corriente nominal asignada16 A
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Tensión
-
Tensión asignada250 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Materiales
-
ColourGris
-
Código RAL7035
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoSin tratamiento
-
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)0
Identificación
-
Disposición de montajeElemento básico
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos, Montaje de garra
Controles e indicadores
-
Número de teclas1
Dimensiones
-
Profundidad del montaje32 mm
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar35 mm
-
Diámetro71 mm
Seguridad
-
Resistencia al impacto IKIK07
-
Utilizable en una clase de protección IP superiorIP44 en combinación con juego de juntas
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteBorne de tornillo
Texto
-
Tipo de montajeConectores con/sin tornillos
-
Tipo de conexiónCon bornes de conexión rápida
-
IluminaciónPara circuito iluminación y control
-
PulsadorNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto WDE30370116
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-12-11
PDF297,79 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB
Más descargas