Lámpara de señalización LED, iluminación roja/verde WLF6653WG
Precio de venta
139,09 €
/ uni.
*
Características técnicas
Tensión
-
Tensión asignada230 V
Potencia
-
Potencia consumida0,50 W
-
Lámpara incandescente de potencia0,5 - 0,5 W
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Iluminación
-
Tipo de lámparaLED
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RALSimilar a RAL 9010
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura70 mm
-
Anchura70 mm
-
Profundidad50 mm
Conexión
-
Sección máxima del conductor2,50 - 2,50 mm²
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Funciones
-
Se puede utilizar como pulsadorNo
-
Sistemas con productos relacionadosR.x, Serie 1930 / Serie Glas, Serie R.classic
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WLF6653WG
Lámpara de señalización LED, iluminación roja/verde
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB 2025-11-06
PDF385,81 kB
Manual de instalación es-ES 2025-11-06
PDF383,76 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24
PDF365,92 kB
Declaración de conformidad pl-PL 2026-04-23
PDF311,54 kB
Más descargas