Termostato con contacto NC, R.x, blanco polar, brillo 20302089
EAN
4011334377269
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
99,08 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Tensión
-
Tensión nominal250 - 250 V
Configuración
-
Temperatura de consigna confort5 - 30 °C
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación10 A
Equipo
-
Diferencia de temperatura de conmutación0,50 K
Condiciones de uso
-
Clase de eficiencia energéticaI (1%)
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialMetal, Plástico
Texto
-
Tipo de montajeSin garras de expansión
-
Recuperación térmicaCon recuperación térmica
-
Tipo de conexiónCon bornes roscados
-
InscripciónCon inscripción
-
Series relacionadasBerker R.1, Berker R.3, Berker R.8
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, de-DE 2012-10-25
PDF2,65 MBManual de instalación en-GB, de-DE 2021-02-25
PDF1,37 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-09-13
PDF268,89 kBDeclaración de conformidad International 2021-09-13
PDF270,55 kB
Más descargas