Tapa central para conectores 22,5 mm, R.x, blanco polar, brillo 14322089
EAN
4011334367086
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
8,94 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Anchura71 mm
-
Altura71 mm
-
Profundidad13,90 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoSin tratamiento
Texto
-
EtiquetaSin portaetiqueta
-
Series relacionadasBerker R.1, Berker R.3, Berker R.8
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Más descargas