Marco 5E, R.1, blanco polar, brillo 10152189
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
USB y mecanismo de audio 1 productos disponibles -
Tapa para interruptor o pulsador 12 productos disponibles -
Pieza central para tecnología de comunicación 16 productos disponibles -
Accesorios para mecanismos 2 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 6 productos disponibles
Completa tu sistema
- USB y mecanismo de audio
- Tapa para interruptor o pulsador
- Pieza central para tecnología de comunicación
- Accesorios para mecanismos
- Tapa para regulador de luz
- Pulsador
- Salida de antena
- Tapa para interruptor horario
- Termostato de ambiente
- Detector de movimiento de sistema bus
- Variador de luz
- Tecla
- Placa central para inserto de señal luminosa
- Unidad de control para sistema de control de luz
- Tapa para toma de corriente
- Alimentación eléctrica USB
- Interruptor basculante
- Mando de persiana / botón
- Interruptor de tres posiciones
- Señal luminosa de información para mecanismos
- Caja de conexiones de comunicación de cobre
- Placa de soporte
- Tapa ciega
- Mecanismo HDMI
- Toma de corriente
-
15072045Tapa para interruptor llave persianas, sin símbolo, R.x, negro
-
15072089Tapa para interruptor llave persianas, sin símbolo, R.x, blanco polar
-
1096208900Tapa int. 3 pos c/mando rotativo, con pos neutra, berker R.x, blanco polar
-
1096204500Tapa int. 3 pos c/mando rotativo, con pos neutra, berker R.x, negro
-
1084208900Tapa int. 3 pos c/mando rotativo, sin pos 0, berker R.x, blanco polar
-
1084204500Tapa int. 3 pos c/mando rotativo, sin pos 0, berker R.x, negro
-
11462089Tapa interruptor/pulsador tirador, R.x, blanco polar, brillo
-
11462045Tapa interruptor/pulsador tirador, R.x, negro, brillo
-
15062089Tapa para interruptor llave persianas, con símbolo, R.x, blanco polar
-
15062045Tapa para interruptor llave persianas, con símbolo, R.x, negro
-
1080208900Tapa para interruptor/pulsador rotativo para persianas, berker R.x, blanco polar
-
1080204500Tapa para interruptor/pulsador rotativo para persianas, berker R.x, negro
-
14322089Tapa central para conectores 22, 5 mm, R.x, blanco polar, brillo
-
14322045Tapa central para conectores 22, 5 mm, R.x, negro, brillo
-
14842089Tapa central para toma TV 4 salidas, R.x, blanco polar, brillo
-
14842045Tapa central para toma TV 4 salidas, R.x, negro, brillo
-
11962089Tapa central para toma altavoz y conector mini, R.x, blanco polar, brillo
-
11962045Tapa central para toma altavoz y conector mini, R.x, negro, brillo
-
6810332089Tapa toma USB de carga, R.x, blanco polar brillo
-
WLF1007BGTapa toma tfn/red, R.Classic, ng
-
WLF1007WGTapa toma tfn/red, R.Classic, bp
-
WLF1008WGTapa tfn/red 2, R.Classic, bpol
-
WLF1058BGTapa prot suc, R.Classic, ng
-
WLF1058WGTapa prot suc, R.Classic, bpol
-
WLF1068BGTapa toma TV 2/3
-
WLF1068WGTapa toma TV 2/3
-
WLF4000BGTapa toma TAE, R.Classic, ng
-
WLF4400WGTapa salida cable
-
16322089Tapa con mando rotativo para temporizador mecánico, máx. 15 min, R.x, negro
-
16322045Tapa con mando rotativo para temporizador mecánico, máx. 15 min, R.x, bl pol
-
16332089Tapa con mando rotativo para temporizador mecánico, máx. 120 min, R.x, negro
-
16332045Tapa con mando rotativo para temporizador mecánico, máx. 120 min, R.x, bl pol
-
20262045Termostato con conmutador, R.x, negro, brillo
-
20262089Termostato con conmutador, R.x, blanco polar, brillo
-
20302045Termostato con contacto NC, R.x, negro, brillo
-
20342045Termostato con contacto NA, para suelo radiante, R.x, negro, brillo
-
20302089Termostato con contacto NC, R.x, blanco polar, brillo
-
20342089Termostato con contacto NA, para suelo radiante, R.x, blanco polar, brillo
-
16512069Tecla sin barreras simple con ind lumi y llave en relieve, R.x bl pol
-
WLW2300BGTecla doble ind. lum.
-
WLW2010WGTecla doble
-
WLW2001WGTecla doble con flechas
-
WLW2001BGTecla doble con flechas
-
WLW1332BGTecla, símbolo para luz
-
WLW1331WGTecla basculante
-
WLW1331BGTecla basculante
-
WLW1000WGTecla simple, R.Classic, blanco polar, brillo
-
WLW1000BGTecla simple, R.Classic, negro, brillo
-
16242089Teclas con símbolo "0" e indicador luminoso, R.x, blanco polar, brillo
-
16512089Tecla sin barreras simple con ind lumi y campana en relieve, R.x, bl pol
-
16512049Tecla sin barreras simple con ind lumi y símbolo luz en relieve, R.x, bl pol
-
16612049Tecla sin barreras simple con indicador luminoso, R.x, blanco polar, brillo
-
16652045Tecla triple, berker R.x, negro
-
16202069Teclas con símbolo campana, R.x, blanco polar, brillo
-
16202015Teclas con símbolo llave, R.x, negro, brillo
-
16202035Teclas con símbolo luz, R.x, negro, brillo
-
16202059Teclas con símbolo llave, R.x, blanco polar, brillo
-
16202079Teclas con símbolo luz, R.x, blanco polar, brillo
-
WDE303212Interruptor bipolar on/off 16 AX, 250 V
-
WDE3035Doble interruptor on/off 10AX, 250V
-
WDE30350116Cruzamiento, bastidor redondo
-
WDE3036Conmutador 10AX, 250V
-
WDE303601Conmutador, bastidor redondo
-
WDE30360116Conmutador, bastidor redondo
-
WDE3037Cruzamiento 10AX, 250V
-
WDE30370116Cruzamiento, bastidor redondo
-
WDE303808Doble conmutador
-
WDE303501Cruzamiento, bastidor redondo
-
WDE633023Interruptor 3x1 polo off 16 AX/400V
-
WDE303701Cruzamientp, bastidor redondo
-
303212Interruptor bipolar on/off 16AX, 250V
-
WDF4400Salida de cables
-
WDF4411Salida de cables con espacio adicional
-
WDF4611RSoporte 1 toma modular jack rojo
-
WDF4612WSoporte 1 toma modular jack blanco
-
WDF4614GSoporte 1 toma modular jack verde
-
WDF4711RSoporte 2 tomas modular jack rojo
-
WDF4712WSoporte 2 tomas modular jack blanco
-
WDF4714GSoporte 2 tomas modular jack verde
-
WDF4715NSoporte 2 tomas modular jack marrón
-
WDF4716PSoporte 2 tomas modular jack naranja
Productos asociados
-
3315392089Toma USB / audio 3, 5 mm., R.x, blanco polar, brillo
-
14322089Tapa central para conectores 22, 5 mm, R.x, blanco polar, brillo
-
10107800Kit de sellado IP44 para mecanismos de persianas, R.x, transparente
-
WLF4379WGToma de alta definición
-
WLF4380WGToma de alta definición con conexión a 90°
-
WLS1463WGToma SCHUKO con LED de control
Características técnicas
-
Número de elementos5
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
-
Altura364,70 mm
-
Anchura80,70 mm
-
Profundidad9,90 mm
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
-
Posición de montaje/conexiónHorizontal, Vertical
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK05
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 10152189
Marco 5E, R.1, blanco polar, brillo
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-11-09
PDF496,39 kB
Descubra el resto de productos de esta gama
-
5
-
1
10152104Marco 5E, R.1, acero/negro, brilloPrecio de venta369,90 €/ uni. *369,90 €/ uni. * -
2
10152184Marco 5E, R.1, aluminio/negro, brilloPrecio de venta214,64 €/ uni. *214,64 €/ uni. * -
3
10132174Marco 3E, R.1, aluminio/blanco, brilloPrecio de venta120,17 €/ uni. *120,17 €/ uni. * -
4
10112135Marco con portaetiquetas 1E, R.1, negro, brilloPrecio de venta11,10 €/ uni. *11,10 €/ uni. * -
5
10132179Marco con portaetiquetas 3EH, R.1, blanco polar, brilloPrecio de venta15,90 €/ uni. *15,90 €/ uni. *