The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Insta­la­ción estanca
    • IP44 empo­t­rada
    • WLF1001WG
    EAN
    3250610090992
    Cantidad
    20 Piezas
    • IP44 empo­t­rada
    • Productos comple­men­ta­rios - berker R.1
    • Productos comple­men­ta­rios - berker R.3
    • Productos comple­men­ta­rios - Serie R.cla­ssic
    • Ver más

    Tapa ciega sin garras WLF1001WG

    Precio de venta
    12,30 €
    / uni. *
    12,30 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Configurar el producto

    Para disfrutar de la mejor experiencia, utilice un ordenador de sobremesa, ya que algunas funciones podrían no ser totalmente compatibles con dispositivos móviles o tabletas.

    Herramienta de software de-DE 2026-04-01

    Herramientas abiertas

    Herramienta de software de-DE 2025-11-13

    Herramientas abiertas

    Tapa ciega sin garras

    WLF1001WG

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Mate­riales
    • Colour
      Blanco polar
    • Código RAL
      Similar a RAL 9010
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      71 mm
    • Anchura
      71 mm
    • Profun­didad
      9,40 mm
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP44
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK05
    • Utilizable en una clase de protec­ción IP supe­rior
      IP44 en combi­na­ción con juego de juntas
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos
    • Con soporte para montaje con garras
      No
    Iden­ti­fi­ca­ción
    • Dispo­si­ción de montaje
      Elemento básico con pieza central
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      R.x, Serie R.cla­ssic

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WLF1001WG
    PDF
    Informe RoHS WLF1001WG
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WLF1001WG | Hager España

      Imagen del producto WLF1001WG

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WLF1001WG | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WLF1001WG

      Tapa ciega sin garras

      PDF
    • Herramienta de software

      Imagen Herramienta de software de-DE 2025-11-13 | Hager España

      Herramienta de software de-DE 2025-11-13

      URL
      Imagen Herramienta de software de-DE 2026-04-01 | Hager España

      Herramienta de software de-DE 2026-04-01

      URL
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-02-02 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-21 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Imagen Declaración de conformidad pl-PL 2026-04-24 | Hager España

      Declaración de conformidad pl-PL 2026-04-24

      PDF
      319,61 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WDE303212 - Interruptor bipolar on/off 16 AX, 250 V
      WDE303212
      Interruptor bipolar on/off 16 AX, 250 V
      Precio de venta
      30,39 €
      / uni. *
      30,39 €
      / uni. *
    • 2
      WDE3036 - Conmutador 10AX,250V
      WDE3036
      Conmutador 10AX, 250V
      Precio de venta
      6,36 €
      / uni. *
      6,36 €
      / uni. *
    • 3
      WDE3037 - Cruzamiento 10AX,250V
      WDE3037
      Cruzamiento 10AX, 250V
      Precio de venta
      13,22 €
      / uni. *
      13,22 €
      / uni. *
    • 4
      14921909 - Tapa fibra ópt. Simplex ST bl.polar,mate
      14921909
      Tapa fibra ópt. Simplex ST bl.polar, mate
      Precio de venta
      27,78 €
      / uni. *
      27,78 €
      / uni. *
    • 5
      149202 - Tapa fibra ópt. Simplex ST bl. brillo
      149202
      Tapa fibra ópt. Simplex ST bl. brillo
      Precio de venta
      23,66 €
      / uni. *
      23,66 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U