Tapa lámp E10 WLF1054BG
Precio de venta
7,25 €
/ uni.
*
Configurar el producto
Para disfrutar de la mejor experiencia, utilice un ordenador de sobremesa, ya que algunas funciones podrían no ser totalmente compatibles con dispositivos móviles o tabletas.
Herramienta de software de-DE 2025-11-13
Herramientas abiertasCompleta tu sistema
Accesorios imprescindibles
WDE5101
Pulsador NA portalámparas
9,63 €/ uni.
Productos compatibles
-
Productos asociados 153 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de portalámparasE10
Materiales
-
ColourNegro
-
Código RALSimilar a RAL 9005
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Diámetro de abertura27,2 mm
Texto
-
Tipo de montajePlaca central para fijación por inserción
-
EtiquetaSin portaetiqueta
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Sistemas con productos relacionadosR.x, Serie R.classic
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WLF1054BG
Tapa lámp E10
PDF -
Herramienta de software
Herramienta de software de-DE 2025-11-13
URL -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-07-21
PDF397,75 kB
Declaración de conformidad pl-PL 2026-04-24
PDF319,61 kB
Más descargas