EAN
3250610091005
Cantidad
1 uni.
Kit sellado para tomas Schuko WDA1101
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Tapa ciega 1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 154 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Materiales
-
ColourNatural
Dimensiones
-
Altura78,30 mm
-
Anchura70,10 mm
-
Profundidad21,40 mm
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP44
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con abrazadera
-
Sistemas con productos relacionadosR.x, Serie R.classic
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto WDA1101
Kit sellado para tomas Schuko
PDF -
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL, pt-PT, nl-NL, en-GB, sv-SE 2026-01-20
PDF500,62 kB -
Herramienta de software
Herramienta de software de-DE 2025-11-13
URL
Herramienta de software de-DE 2026-04-01
URL -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-01-26
PDF350,54 kB
Más descargas