Tapa SCHUKO con protección infantil WLF7200BG
Precio de venta
6,17 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Productos compatibles
-
Productos asociados 174 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónPlaca central
Materiales
-
ColourNegro
-
Código RAL9005
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura70 mm
-
Anchura55 mm
-
Profundidad40 mm
Capacidad
-
Número de módulos0
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteSin
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Equipo
-
Ventana de control / salida de luzNo
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Identificación
-
Disposición de montajePlaca central
-
Sistemas con productos relacionadosR.x, Serie R.classic
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WLF7200BG
Tapa SCHUKO con protección infantil
PDF -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Más descargas