Toma SCHUKO completa, R.x, blanco polar 7341232089
Precio de venta
11,23 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Accesorios para mecanismos 1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 3 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Tensión
-
Tensión asignada250 V
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada16 A
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 50 Hz
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad43 mm
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar31 mm
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje de garra, Conexión con tornillos
Equipo
-
Toma de tipo conector/toma de corrienteSCHUKO
-
Mecanismo central giradoNo
-
Con tapa abatibleNo
-
Con contacto de tierra de protección redondoNo
-
Con lámpara de señalNo
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
Seguridad
-
Con protección de contacto mejoradaSí
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Funciones
-
Con iluminación orientableNo
-
Con iluminación funcionalNo
-
Sistemas con productos relacionadosR.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto 7341232089
Toma SCHUKO completa, R.x, blanco polar
PDF -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Más descargas