Toma SCHUKO con LED de control WLS1463BG
Precio de venta
106,70 €
/ uni.
*
Disponible próximamente
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Marco para dispositivos de conmutación domésticos 10 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Tensión
-
Tensión asignada250 V
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada16 A
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Materiales
-
ColourNegro
-
Código RAL9005
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
-
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)0
Dimensiones
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad42 mm
-
Número de unidades1
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar40 mm
-
Profundidad del montaje32 mm
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteBorne de tornillo
-
Sección máxima del conductor1,0 - 2,5 mm²
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Conectividad
-
Tipo de conexiónBorne de tornillo
-
Con soporte para montaje con garrasSí
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos, Montaje de garra
Equipo
-
Toma de tipo conector/toma de corrienteSCHUKO
-
Mecanismo central giradoNo
-
Con tapa abatibleNo
-
Con contacto de tierra de protección redondoNo
-
Con lámpara de señalNo
-
Con cierreNo
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoSí
-
Preequipado conNinguno
Tapa, puerta
-
Tipo de tapaSin tapa
Capacidad
-
Número de módulos1
Controles e indicadores
-
Tipo de iluminación para los dispositivos de instalaciónLuz de control de funcionamiento integrada
Seguridad
-
Con protección de contacto mejoradaSí
-
Resistencia al impacto IKIK05
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Funciones
-
Con iluminación orientableNo
-
Con iluminación funcionalSí
Identificación
-
Con impresiónNo
-
Sistemas con productos relacionadosR.x, Serie R.classic
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WLS1463BG
Toma SCHUKO con LED de control
PDF -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-02-06
PDF342,03 kB
Más descargas