Termostato con contacto NA, para suelo radiante, R.x, blanco polar, brillo 20342089
Precio de venta
225,68 €
/ uni.
*
Características técnicas
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónRotativo
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal IN16 A
-
Corriente máxima de conmutación16 A
Tensión
-
Tensión nominal230 - 230 V
Fuente de alimentación
-
Tensión de alimentación230 V AC
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 50 Hz
Configuración
-
Temperatura de consigna confort10 - 50 °C
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RALSimilar a RAL 9010
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialMetal, Plástico
Dimensiones
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad50,20 mm
Pantalla
-
Con visualizadorNo
Equipo
-
Diferencia de temperatura de conmutación1 K
-
Tipo de termostatoRegulador de suelo radiante
-
Tipo de sondaSonda de calefacción por suelo radiante
Conexión
-
Tipo de contactos1NO
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Compatibilidad
-
Tipo de control de HVACCalefacción
Condiciones de uso
-
Clase de eficiencia energéticaI (1%)
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 20342089
Termostato con contacto NA, para suelo radiante, R.x, blanco polar, brillo
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Declaración de conformidad
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-09-13
PDF265,57 kB
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-09-13
PDF265,49 kB
Más descargas