The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Insta­la­ción en sala seca
    • Inte­rrup­tores y pulsa­dores
    • WDE303501
    EAN
    3250610093382
    Cantidad
    10 Piezas
    • Inte­rrup­tores y pulsa­dores

    Cruzamiento, bastidor redondo WDE303501

    Precio de venta
    25,44 €
    / uni. *
    25,44 €
    / uni. *

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión
    Disponible próximamente

    Cruzamiento, bastidor redondo

    WDE303501

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    16232089
    16232089
    Tecla doble, R.x, blanco polar, brillo
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente de conmuta­ción
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Corriente nominal asig­nada
      10 A
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    Tensión
    • Tensión asig­nada
      250 V
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Mate­riales
    • Colour
      Gris
    • Código RAL
      7035
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    • Contiene mate­rial reci­clado (% del peso total del plás­tico)
      0
    Iden­ti­fi­ca­ción
    • Dispo­si­ción de montaje
      Elemento básico
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con abra­za­dera, Cone­xión con torni­llos
    Controles e indi­ca­dores
    • Número de teclas
      2
    Dimen­siones
    • Profun­didad del montaje
      31 mm
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      35 mm
    • Diámetro
      71 mm
    Seguridad
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK07
    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Regleta enchufable
    Texto
    • Tipo de montaje
      Conec­tores con/sin torni­llos
    • Tipo de cone­xión
      Con bornes de cone­xión rápida
    • Pulsador
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    REACH declaration WDE303501
    PDF
    RoHS report WDE303501
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WDE303501 | Hager España

      Imagen del producto WDE303501

    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-12-11 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-12-11

      PDF
      298,14 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-02-04 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-02-04

      PDF
      340,35 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WNA025 - Pulsador con portaetiquetas e indicador luminoso, gris
      WNA025
      Pulsador con portaetiquetas e indicador luminoso, gris
    • 2
      WNC021 - Pulsador inversor con indicador luminoso, superfície, gris
      WNC021
      Pulsador inversor con indicador luminoso, superfície, gris
    • 3
      WNE025B - Pulsador con portaetiquetas iluminado, blanco
      WNE025B
      Pulsador con portaetiquetas iluminado, blanco
    • 4
      WNA022 - Pulsador inversor, gris
      WNA022
      Pulsador inversor, gris
    • 5
      WNA010 - Cruzamiento, gris
      WNA010
      Cruzamiento, gris

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U