Tapa central para toma teléfono/red, Q.x, aluminio 14076084
Precio de venta
11,13 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
WDF41073
Toma de enchufe UAE 8 polos, cat.3
13,31 €/ uni.
Productos compatibles
-
Productos asociados 114 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteUAE/IAE (ISDN)
-
Número de conexiones1
Materiales
-
ColourAluminio
-
Código RALSimilar a RAL 9006
-
Acabado de la superficieAterciopelado
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoLacado
Dimensiones
-
Altura59 mm
-
Anchura59 mm
-
Profundidad16,60 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK02
-
Sistemas con productos relacionadosQ.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 14076084
Tapa central para toma teléfono/red, Q.x, aluminio
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaration of conformity International 2021-09-02
Declaración de conformidad International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Más descargas