Toma SCHUKO/USB, Q.x, blanco polar 48036089

EAN
4011334510550
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
80,62 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Empotrado
Configuración
  • Número de módulos
    1
Conectividad
  • Conector enchufable/terminales
    Con 2 terminales USB tipo A
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V
  • Tensión nominal
    250 V
  • Efficiency at low load (10 %)
    76.1 %
  • Eficiencia media en activo
    84.7 %
  • Frecuencia asignada
    50 Hz
  • Corriente nominal
    16 A
Tensión
  • Tensión de entrada
    220…250 V AC
  • Tensión de salida
    4.75…5.25 V DC
Corriente eléctrica
  • Corriente de entrada
    máx. 500 mA
  • Corriente de salida
    2.4 A
  • Corriente de salida funcionando con ambos terminales
    máx. 2400 mA
  • Corriente de salida por terminal
    máx. 2400 mA
  • Corriente asignada nominal
    16 A
Fusible
  • Fusible
    a prueba de cortocircuitos y protegido contra las sobrecargas (protección electrónica)
Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    32 mm
Potencia
  • Potencia absorbida (standby)
    < 50 mW
  • Potencia de salida
    12 W
  • Consumo eléctrico en vacío
    68 mW
Puerta, tapa
  • Tapa
    Placa de cubierta central
Materiales, acabados, colores
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Termoplástico
  • Superficie
    satinado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje empotrado y en pared hueca
Conexión
  • Sección de conductor (flexible)
    1.5…2.5 mm²
  • Sección de conductor (rígido)
    1.5…2.5 mm²
  • Tipo de conexión
    Con regletas enchufables
Equipo
  • withtransparentlabelholder
    No
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    02
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • withenhancedcontactprotection
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    5…35 °C
Identificación
  • Serie principal de diseño
    Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
  • Serie
    Berker Q.1, Berker Q.3
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.