Toma telefónica UAE simple 8 cables 4538

EAN
4011334178644
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
12,07 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de construcción
    según EN 60603-7
Configuración
  • Categoría/puertos
    Cat.3
Compatibilidad
  • Para conectores registrados
    RJ 11/12/45
Conectividad
  • Salida
    Con salida oblicua de 45°
  • Tipo de conector
    Para conectores RJ11, RJ12 y RJ45
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    125 V DC
  • Corriente nominal
    1 A
Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    22 mm
Frecuencia
  • Ancho de banda de transmisión
    máx. 16 MHz
Resistencia
  • Resistencia de paso
    < 20 mΩ
Materiales, acabados, colores
  • Color independiente de las series de diseño
    blanco
  • Color
    Blanco
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Con garras de expansión
Conexión
  • Cat.3
    según DIN EN 50173
  • cat.3
    según TIA/IAE-568-B.2
Cable
  • Ø conductor
    máx. 1 mm
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • Protección
    NO
Identificación
  • Aplicaciones
    Tecnología de comunicación
  • Serie principal de diseño
    TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Toma telefónica UAE simple 8 cables
MECANISMO TOMA DATOS SIMPLE CATEGORIA 3 CON INCLINADA

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.