Salida de cables 4470

EAN
4011334029151
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
13,94 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Empotrado
Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    28.3 mm
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Con garras de expansión
Conexión
  • Terminal
    Sin bloque de terminales
Cable
  • Descarga de tracción
    Con descarga de tracción
  • Cable
    Para cables de Ø máx. 9 mm
Identificación
  • Aplicaciones
    Tecnología de comunicación
  • Serie principal de diseño
    TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.