Señalización LED, Q.x, aluminio 29536084
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Material de identificación para mecanismos 3 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 118 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
-
Tensión asignada230 V
-
Potencia consumida1 W
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
Tipo de lámparaLED
-
ColourAluminio
-
Código RAL9006
-
Acabado de la superficieAterciopelado
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoLacado
-
Altura70 mm
-
Anchura70 mm
-
Profundidad50 mm
-
Sección máxima del conductor2,50 - 2,50 mm²
-
Tipo de montajeMontaje de garra, Conexión con tornillos
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Sistemas con productos relacionadosQ.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 29536084
Señalización LED, Q.x, aluminio
PDF -
Manual de instalación
Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)
Manual de instalación en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF792,84 kB
Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (NO-ES, 2020-12)
Manual de instalación es-ES, nn-NO 2023-01-06
PDF800,39 kB -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
EU Declaration of Conformity
dc23-1058
PDF277,38 kB