2 tomas altavoces estéreo HiFi 450502
Precio de venta
69,09 €
/ uni.
*
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Productos de seguimiento:
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (14)Accesorios obligatorios
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteToma de altavoz
-
Sección máxima del conductor10 - 10 mm²
-
Número de conexiones2
Materiales
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad41,90 mm
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar0
-
Profundidad del montaje31 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje de garra
Equipo
-
ApantalladoNo
-
Con protección contra el polvoNo
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK02
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 450502
2 tomas altavoces estéreo HiFi
PDF
Más descargas