Pulsador dos circuitos alternativos 503501

EAN
4011334030454
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
17,02 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • Ángulo de conmutación
    3.5 °
Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Compatibilidad
  • iftttsupportavailable
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V AC
Corriente eléctrica
  • Corriente de contacto momentáneo
    10 A
Dimensiones
  • Profundidad
    41.6 mm
  • Profundidad de montaje
    31.3 mm
  • Altura
    71 mm
  • Ancho
    71 mm
Conexión
  • Bornes de unión
    según IEC 60669-1
  • Terminales de conexión
    según VDE 0632-1
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificación
  • Aplicaciones
    Control de iluminación
  • Serie principal de diseño
    CONTROL DE LA ILUMINACIÓN
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.