AM Tecla doble Q.1 blanco polar 85142129
EAN
4011334368694
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
24,74 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
Tensión
-
Tensión nominal12 - 12 V
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Acabado de la superficieAterciopelado
-
MaterialTermoplástico
Compatibilidad
-
Adecuado con interruptorSí
-
Adecuado con reguladorSí
-
Adecuado para persiana venecianaNo
Texto
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-07-14
PDF1,03 MBDeclaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-07-14
PDF1,04 MB
Más descargas