Pulsador 1NA y 1NC 503203

EAN
4011334030430
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
19,81 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • Ángulo de conmutación
    3.5 °
Compatibilidad
  • iftttsupportavailable
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V
  • Tensión nominal
    250 V AC
Corriente eléctrica
  • Corriente de contacto momentáneo
    10 A
Dimensiones
  • Profundidad
    41.6 mm
  • Profundidad de montaje
    30.9 mm
  • Altura
    71 mm
  • Ancho
    71 mm
Equipo
  • Número de contactos normalmente cerrados
    1
  • Número de contactos normalmente abiertos
    1
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificación
  • Serie principal de diseño
    CONTROL DE LA ILUMINACIÓN
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.