![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Pulsador NA portalámparas 5101
EAN
4011334030751
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
8,82 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Configuración
-
Tipo de conmutación / varianteContacto NA
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal250 V
-
Tensión nominal250 V AC
Corriente eléctrica
-
Corriente de contacto momentáneo2 A
Dimensiones
-
Profundidad30.4 mm
-
Profundidad de montaje29.3 mm
-
Altura71 mm
-
Ancho71 mm
Materiales, acabados, colores
-
MaterialPlástico+Metal
Gestión de lámparas incandescentes
-
Potencia lámpara incandescentemáx. 2 W
Conexión
-
Tipo de conexiónCon terminales roscados
Equipo
-
IluminaciónPara iluminación y conmutación de control
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
AplicacionesControl de iluminación
-
Serie principal de diseñoCONTROL DE LA ILUMINACIÓN
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF155 KB
Más descargas