Unidad de extensión regulador rotativo universal confort 296210

EAN
4011334510154
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
89,26 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de organo de control
    Pulsador y rotativo
Compatibilidad
  • Estación auxiliar
    Como estación supletoria para el regulador de luz rotatorio universal
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    230 V
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Tensión
  • Tensión de funcionamiento
    230 V AC
  • Tensión
    Posibilidad de comprobar la tensión sin desmontaje
Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    24 mm
  • Tamaño de eje Ø
    4 mm
Potencia
  • Potencia absorbida (standby)
    ≈ 0.3 W
Materiales, acabados, colores
  • Color
    No se aplica
  • Material
    Plástico+Metal
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Con garras de expansión
Conexión
  • Tipo de conexión
    Con regletas enchufables
Articulos proporcionados
  • Componente
    Con codificador incremental
Equipo
  • Cantidad estaciones supletorias
    máx. 10
Utilizar
  • differentiationfeature3web
    Con ajuste gradual
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…45 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.