The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker R.1
    • Productos comple­men­ta­rios - berker R.1
    • WDA3600
    EAN
    3250610092484
    Cantidad
    10 Piezas
    • Productos comple­men­ta­rios - berker R.1

    Tapa protectora interruptores y tomas de corriente WDA3600

    Precio de venta
    1,71 €
    / uni. *
    1,71 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa protectora interruptores y tomas de corriente

    WDA3600

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Variador de luz 3 productos disponibles
    • Inte­rruptor basculante 9 productos disponibles

    Productos compatibles

    • Productos asociados 2 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Variador de luz
    • Inte­rruptor basculante
    • 2973

      101,02 €  / uni.*
    • 296110

      Regulador rotativo universal confort (R, L, C, LED), apagado suave

      153,31 €  / uni.*
    • 2909

      Regulador rotativo (R, LED)

      52,28 €  / uni.*
    • WDE3035

      Doble interruptor on/off 10AX, 250V

      8,36 €  / uni.*
    • WDE3036

      Conmutador 10AX, 250V

      6,36 €  / uni.*
    • WDE303601

      Conmutador, bastidor redondo

      21,53 €  / uni.*
    • WDE3037

      Cruzamiento 10AX, 250V

      13,22 €  / uni.*
    • WDE30370116

      Cruzamiento, bastidor redondo

      44,41 €  / uni.*
    • WDE303808

      Doble conmutador

      20,79 €  / uni.*
    • WDE303501

      Cruzamiento, bastidor redondo

      26,46 €  / uni.*
    • WDE303701

      Cruzamientp, bastidor redondo

      42,22 €  / uni.*
    • 303212

      Interruptor bipolar on/off 16AX, 250V

      30,39 €  / uni.*

    Productos asociados

    • WDE3036

      Conmutador 10AX, 250V

      6,36 €  / uni.*
    • WDE3031

      Interruptor on/off 10AX, 250V

      5,58 €  / uni.*

    Características técnicas

    Mate­riales
    • Colour
      Gris
    Dimen­siones
    • Altura
      71 mm
    • Anchura
      71 mm
    • Profun­didad
      24,50 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con abra­za­dera

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts (English)
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WDA3600
    PDF
    Informe RoHS WDA3600
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WDA3600 | Hager España

      Imagen del producto WDA3600

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WDA3600 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WDA3600

      Tapa protectora interruptores y tomas de corriente

      PDF
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-01-26 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-01-26

      PDF
      350,54 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WDF4411 - Salida de cables con espacio adicional
      WDF4411
      Salida de cables con espacio adicional
      Precio de venta
      12,57 €
      / uni. *
      12,57 €
      / uni. *
    • 2
      WDF4400 - Salida de cables
      WDF4400
      Salida de cables
      Precio de venta
      15,24 €
      / uni. *
      15,24 €
      / uni. *
    • 3
      WDA1101 - Kit sellado para tomas Schuko
      WDA1101
      Kit sellado para tomas Schuko
      Precio de venta
      9,52 €
      / uni. *
      9,52 €
      / uni. *
    • 4
      10107800 - Kit de sellado IP44 para mecanismos de persianas, R.x, transparente
      10107800
      Kit de sellado IP44 para mecanismos de persianas, R.x, transparente
      Precio de venta
      14,79 €
      / uni. *
      14,79 €
      / uni. *
    • 5
      WLF1001WG - Tapa ciega sin garras
      WLF1001WG
      Tapa ciega sin garras
      Precio de venta
      12,30 €
      / uni. *
      12,30 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U