RJ45 doble, Cat. 6 / Clase E 455501
Precio de venta
41,08 €
/ uni.
*
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Productos de seguimiento:
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (16)Accesorios obligatorios
Características técnicas
Frecuencia
-
Ancho de banda de transmisión250 - 250 MHz
Equipo
-
Número de salidas2
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-40 - 70 °C
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteBorne LSA+
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Tensión
-
Tensión asignada72 V
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal IN1 A
Dimensiones
-
Profundidad del montaje31 mm
Texto
-
SalidaCon salida oblicua de 45°
-
TensiónAdecuado para PoE+
-
Tipo de montajeSin garras de expansión
-
ProtecciónNo
-
PantallaCables bus apantallados
-
Placa de soporte / aro de soporteCáncamos externos pueden colocarse en el aro de soporte para aquellos diseños redondeados
-
Tipo de conexiónCon terminales LSA+
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 455501
RJ45 doble, Cat. 6 / Clase E
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
tarifas
TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX
PDF43,62 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08
PDF361,69 kB
Más descargas