![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Int. rotativo 2-1-3 386113
EAN
4011334489276
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
60,06 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Configuración
-
Tipo de conmutación / varianteSin posición 0: 2-1-3
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal250 V
-
Tensión nominal250 V AC
-
Corriente nominal10 AX
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación10 AX
Dimensiones
-
Profundidad42 mm
-
Altura71 mm
-
Ancho71 mm
Materiales, acabados, colores
-
MaterialPlástico+Metal
-
Superficieotro
Conexión
-
Tipo de conexiónCon terminales roscados
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
AplicacionesRegulación HVAC
-
Serie principal de diseñoMECANISMOS DE MÓDULO
Instrucciones
-
Texto de la notaPor ejemplo, para sistemas de aire acondicionado y ventiladores.
Documentos
-
Imagen del producto
-
PEP
Perfil medioambiental del producto para 386113
PDF414 KBPerfil medioambiental del producto para 386113
PDF428 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 386113
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 386113
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas