Int. para persianas con llave 382210

EAN
4011334190738
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
116,99 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de organo de control
    Llave
  • Montaje
    Empotrado
Funciones
  • Funcionamiento
    Con función de enclavamiento
Configuración
  • Tipo de conmutación / variante
    Con posición 0
Compatibilidad
  • iftttsupportavailable
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V
  • Tensión nominal
    250 V AC
Corriente eléctrica
  • Corriente de conmutación
    10 AX
Dimensiones
  • Profundidad
    40 mm
  • Altura
    70.8 mm
  • Ancho
    70.8 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Plástico+Metal
  • Superficie
    mate
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Sin garras de expansión, Para fijación atornillada
Conexión
  • Tipo de conexión
    Con terminales roscados
Equipo
  • Cierres / sistemas de cierre
    Para sistemas de cierre centralizado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Identificación
  • Aplicaciones
    Control de persiana
  • Serie principal de diseño
    CONTROL DE PERSIANAS

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.