EAN
3250610090398
Cantidad
10 Piezas
Marco final WTD7171GT
Precio de venta
44,78 €
/ uni.
*
También disponible en
Color del producto - Natural
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Pulsador 4 productos disponibles -
Tapa ciega 6 productos disponibles -
Mando de persiana / botón 4 productos disponibles -
Señal luminosa de información para mecanismos 2 productos disponibles -
Botón y mando 1 productos disponibles -
Accesorios para termostato de ambiente/cronotermostato 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Capacidad
-
Número de elementos1
Materiales
-
ColourNatural
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialVidrio
-
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)0
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura77 mm
-
Anchura80 mm
-
Profundidad5,80 mm
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
-
Posición de montaje/conexiónHorizontal, Vertical
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK02
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WTD7171GT
Marco final
PDF -
Herramienta de software
Herramienta de software de-DE 2025-11-13
URL
Herramienta de software de-DE 2026-04-01
URL -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Declaración de conformidad pl-PL 2026-04-23
PDF315,76 kB
Más descargas