The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Serie 1930
    • Apli­ca­ción hotelera - Serie 1930
    • WLN8010WG
    EAN
    3250610089675
    Cantidad
    1 uni.
    • Apli­ca­ción hotelera - Serie 1930
    • Apli­ca­ción hotelera - Serie Glas
    • Apli­ca­ción hotelera - Serie R.cla­ssic
    • Ver más

    Interruptor relé con tapa para tarjetero hotel, blanco polar, brillante WLN8010WG

    Precio de venta
    89,91 €
    / uni. *
    89,91 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Configurar el producto

    Para disfrutar de la mejor experiencia, utilice un ordenador de sobremesa, ya que algunas funciones podrían no ser totalmente compatibles con dispositivos móviles o tabletas.

    Herramienta de software de-DE 2026-04-01

    Herramientas abiertas

    Herramienta de software de-DE 2025-11-13

    Herramientas abiertas

    Interruptor relé con tapa para tarjetero hotel, blanco polar, brillante

    WLN8010WG

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente de conmuta­ción
      10 A
    • Corriente de contacto momen­táneo
      10 A
    Tensión
    • Tensión asig­nada
      230 V
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Tarjeta de hotel
    • Número de polos
      1
    Potencia
    • Lámpara incan­des­cente y haló­gena de 230 V.
      1500 W
    • Lámparas fluores­centes - en conmuta­ción Duo
      1500 W
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco polar
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    • Trans­pa­rente
      No
    • Contiene mate­rial reci­clado (% del peso total del plás­tico)
      0
    Dimen­siones
    • Altura
      71 mm
    • Anchura
      71 mm
    • Profun­didad
      60 mm
    • Profun­didad del montaje
      32 mm
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      35 mm
    • Diámetro
      70 mm
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    Controles e indi­ca­dores
    • Número de teclas
      0
    • Con contacto de señal de retroa­li­men­ta­ción
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      Serie 1930 / Serie Glas, Serie R.cla­ssic

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Hotel card switch electronic, white glossy (essentials) (English)
    PDF
    562,12 kB
    REACH declaration WLN8010WG
    PDF
    Informe RoHS WLN8010WG
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WLN8010WG | Hager España

      Imagen del producto WLN8010WG

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WLN8010WG | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WLN8010WG

      Interruptor relé con tapa para tarjetero hotel, blanco polar, brillante

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-03-31 | Hager España

      Manual de instalación de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-03-31

      PDF
      3,79 MB
      Imagen Manual de instalación en-GB 2026-03-30 | Hager España

      Manual de instalación en-GB 2026-03-30

      PDF
      469,05 kB
      Imagen Manual de instalación es-ES 2026-03-30 | Hager España

      Manual de instalación es-ES 2026-03-30

      PDF
      471,50 kB
    • Herramienta de software

      Imagen Herramienta de software de-DE 2025-11-13 | Hager España

      Herramienta de software de-DE 2025-11-13

      URL
      Imagen Herramienta de software de-DE 2026-04-01 | Hager España

      Herramienta de software de-DE 2026-04-01

      URL
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-15 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-15

      PDF
      296,79 kB
      Imagen Declaración de conformidad pl-PL 2026-04-25 | Hager España

      Declaración de conformidad pl-PL 2026-04-25

      PDF
      309,18 kB
      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-US 2026-02-25

      PDF
      281,55 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      1
    • 1
      WLN8010BG - Interruptor relé con tapa para tarjetero hotel, negro, brillante
      WLN8010BG
      Interruptor relé con tapa para tarjetero hotel, negro, brillante
      Precio de venta
      89,91 €
      / uni. *
      89,91 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U